![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046505-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 420mm para armarios profundidad 600mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 420mm para armarios profundidad 600mm
REF. 046505
EAN.
3245060465056
Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Adecuado para gabinetes y gabinetes de servidor de 19 pulgadas, racks Bati y gabinetes Altis con una profundidad de 600 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
176,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 425 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN