Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
REF. 046506
EAN.
3245060465063
Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Adecuado para gabinetes y gabinetes de servidor de 19 pulgadas, bastidores Bati y gabinetes Altis con una profundidad de 800 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
191,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 800 mm |
Anchura | 482 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 625 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN