![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046518-WEB-R.jpg)
Bandeja fija 2U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 2U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
REF. 046518
EAN.
3245060465186
Estante telescópico de alta resistencia, profundidad 820 mm, 2U para armarios de servidor de profundidad 1000 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
707,06 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN