![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046500-LEGRAND-1000.jpg)
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 115mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 115mm
REF. 046500
EAN.
3245060465001
Estante fijo de montaje saliente para fijación directa sin tornillos en montantes de 2 x 19 pulgadas. estante perforado para una mejor ventilación interna, y posibilidad de sujeción mediante bridas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
97,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 115 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 115 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN