Pasar al contenido principal
Logo print

Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 360mm

LCS LEGRAND

Bandeja fija 2U Carga máxima 15 kg Profundidad 360mm

REF. 046502 EAN. 3245060465025

Estante fijo de montaje saliente para fijación directa sin tornillos en montantes de 2 x 19 pulgadas. estante perforado para una mejor ventilación interna, y posibilidad de sujeción mediante bridas.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
124,93 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Other
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 88.9 mm
Suitable for enclosure building depth 360 mm
Width 482 mm
Height 88 mm
Depth 360 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01424FR-01.pdf pdf (11.06 Mo)
Hoja técnica
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)