Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
REF. 032164
EAN.
3414970958341
Cajones metálicos de fibra óptica de 19 pulgadas preequipados con 4 entradas de cables, se suministran con kit de fijación con tornillos, 2 prensaestopas (diámetro 13,5 y 16 mm), sistema de enrollado y casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
202,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 24 |
---|---|
Apto para varios insertos de módulo | 12 |
Con varios acopladores/adaptadores | 2 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | No |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Modo simple |
Clase de fibra | OS2 |
Versión APC | No |
Tipo de conector externo | SC dúplex |
---|---|
Tipo de conector interior | SC dúplex |
Color | Negro |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Altura | 43.6 mm |
Anchura | 482.6 mm |
Profundidad | 238.6 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN