Pasar al contenido principal
Logo print

Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC monomodo dúplex para 48 fibras

LCS LEGRAND

Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC monomodo dúplex para 48 fibras

REF. 032165 EAN. 3414970958365

Cajones metálicos de fibra óptica de 19 pulgadas preequipados con 4 entradas de cables, se suministran con kit de fijación con tornillos, 2 prensaestopas (diámetro 13,5 y 16 mm), sistema de enrollado y casete de empalme.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
323,33 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para varios acoplamientos/adaptadores 48
Apto para varios insertos de módulo 24
Con varios acopladores/adaptadores 2
Con placa delantera No
Con carcasa No
Con conexiones flexibles No
Tipo de fibra Modo simple
Clase de fibra OS2
Versión APC No
Tipo de conector externo LC-Dúplex
Tipo de conector interior LC-Dúplex
Color Negro
Tipo de montaje Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura (UA) 1
Altura 43.6 mm
Anchura 482.6 mm
Profundidad 238.6 mm

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
S000095448FR-00.pdf pdf (1.48 Mo)
Hoja técnica
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Manual de uso
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)