Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 ST multimodo dúplex para 48 fibras
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 ST multimodo dúplex para 48 fibras
REF. 032163
EAN.
3414970958327
Cajones metálicos de fibra óptica de 19 pulgadas preequipados con 4 entradas de cables, se suministran con kit de fijación con tornillos, 2 prensaestopas (diámetro 13,5 y 16 mm), sistema de enrollado y casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
169,74 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 24 |
With number of couplings/adapters | 1 |
With front plate | No |
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 62.5/125 |
Fibre class | OM4 |
APC-version | No |
Type of connector external | ST |
---|---|
Type of connector interior | ST |
Colour | Black |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.6 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 238.6 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN