Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC multimodo dúplex para 72 fibras
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC multimodo dúplex para 72 fibras
REF. 032171
EAN.
3414970958426
Cajones metálicos de fibra óptica de 19 pulgadas preequipados con 4 entradas de cables, se suministran con kit de fijación con tornillos, 2 prensaestopas (diámetro 13,5 y 16 mm), sistema de enrollado y casete de empalme.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
436,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 72 |
---|---|
Apto para varios insertos de módulo | 36 |
Con varios acopladores/adaptadores | 2 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | No |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 62,5/125 |
Clase de fibra | OM4 |
Versión APC | No |
Tipo de conector externo | LC-Dúplex |
---|---|
Tipo de conector interior | LC-Dúplex |
Color | Beige |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Altura | 43.6 mm |
Anchura | 482.6 mm |
Profundidad | 275.8 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN