![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032100-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica modular 19" deslizante a equipar
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" deslizante a equipar
REF. 032100
EAN.
3414970961617
Este cajón acomoda terminaciones de fibra óptica con modularidad gracias a una gran variedad de bloques de conectores.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
190,18 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 96 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.65 mm |
---|---|
Width | 482.6 mm |
Depth | 334 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN