Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
REF. 032106
EAN.
3414970961648
Este cajón está equipado con 12 terminaciones de fibra óptica dúplex SC monomodo. Fácil de instalar y escalable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
439,81 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.65 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 334 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN