![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032104-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica modular 19" equipada 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" equipada 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
REF. 032104
EAN.
3414970961631
Este cajón está equipado con 24 terminaciones de fibra óptica dúplex LC multimodo. Fácil de instalar y escalable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
562,97 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 24 |
---|---|
Apto para varios insertos de módulo | 4 |
Con varios acopladores/adaptadores | 24 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Tipo de conector externo | LC-Dúplex |
Tipo de conector interior | LC-Dúplex |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Altura | 43.65 mm |
Anchura | 482.6 mm |
Profundidad | 334 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN