Producto obsoleto
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, con gestión posterior de cables
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 1U, con gestión posterior de cables
REF. 032150
EAN.
3414970962263
Cajones modulares de fibra óptica de ultra alta densidad, para ser equipados con casetes. Chasis modular fijo para alojar cassettes UHD. Capacidad máxima de 1U, admite hasta 12 casetes y 144 conectores LC.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios insertos de módulo | 12 |
---|---|
Con placa delantera | Si |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Otros |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Altura | 44 mm |
Anchura | 483 mm |
Profundidad | 598 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN