Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032152-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 2U, con gestión posterior de cables
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 2U, con gestión posterior de cables
REF. 032152
EAN.
3414970962287
Cajones modulares de fibra óptica de ultra alta densidad, para ser equipados con casetes. Chasis modular fijo para alojar cassettes UHD. Capacidad máxima de 2U, admite hasta 24 casetes y 288 conectores LC.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of module inserts | 24 |
---|---|
With front plate | Yes |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 2 |
Height | 88 mm |
Width | 483 mm |
Depth | 598 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN