Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032153-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 4U, con gestión posterior de cables
LCS
LEGRAND
Bandeja óptica modular 19" UHD a equipar 4U, con gestión posterior de cables
REF. 032153
EAN.
3414970962294
Cajones modulares de fibra óptica de ultra alta densidad, para ser equipados con casetes. Chasis modular fijo para alojar cassettes UHD. Capacidad máxima de 4U, admite hasta 48 casetes y 576 conectores LC.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of module inserts | 48 |
---|---|
With front plate | Yes |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 4 |
Height | 176 mm |
Width | 483 mm |
Depth | 598 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN