![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046519-WEB-R.jpg)
Bandeja para monitor, teclado en soporte plegable y ratón en soporte extraíble
LCS
LEGRAND
Bandeja para monitor, teclado en soporte plegable y ratón en soporte extraíble
REF. 046519
EAN.
3245060465193
Bandejas para soporte de teclado Para armarios y armarios servidor 19" LCS³ Para profundidad 800-mm y 1.000-mm. Fijación con tornillos sobre 4-montantes 19" Carga-máx-ma: 50 kg Negro RAL 9005.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
910,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Hinged keyboard drawer |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 222.25 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 203 mm |
Depth | 675 mm |
---|---|
Max. load capacity | 50 kg |
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN