Pasar al contenido principal
Logo print

Bandeja portacables OMEGA - 200x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Bandeja portacables OMEGA - 200x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030

REF. 637730 EAN. 3245066377308

Bandejas portacables aislantes - 200x50 - Lisa - 3-mts - Gris RAL 7030.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
24,60 € / metro Embalaje: 6 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Height 50 mm
Width 200 mm
Grosor del material 2.5 mm
Length 3000 mm
Sección transversal útil 7934 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Operating / setting temperature -5-60 °C
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -20-60 °C
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)