![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637750-WEB-R.jpg)
Bandeja portacables OMEGA - 400x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Bandeja portacables OMEGA - 400x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
REF. 637750
EAN.
3245066377506
Bandejas portacables aislantes - 400x50 - Lisa - 3-mts - Gris RAL 7030.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
50,14 €
/
metro
Embalaje:
6 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 50 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Grosor del material | 4 mm |
Length | 3000 mm |
Sección transversal útil | 17821 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN