![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 425mm para armarios profundidad 600mm
LCS
LEGRAND
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 425mm para armarios profundidad 600mm
REF. 046508
EAN.
3245060465087
Estante telescópico para armarios y armarios de servidor de 19 pulgadas, racks Bati y armarios Altis con una profundidad de 600 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
467,96 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 425 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN