Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
LCS
LEGRAND
Bandeja telescópica 1U 50 kg Profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
REF. 046509
EAN.
3245060465094
Estante telescópico para armarios y armarios de servidor de 19 pulgadas, racks Bati y armarios Altis con una profundidad de 800 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
529,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Raíl telescópico |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 800 mm |
Anchura | 482 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 625 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN