Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of fans
-
Number of fans
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Suitable for 19 inch rack mounting
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Built as slide-in ventilator
-
Air circulator
-
Mounting method
-
Rated power
-
Rated power
-
Roof ventilator
-
With filter
-
Volume flow, freeblowing
-
Volume flow, freeblowing
-
Suitable for wall built-in
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
RAL-number
-
Prewired
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/046490-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046490
Bandeja con 4 ventiladores axiales Profundidad 300mm
708,79 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-046489-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 046489
Bandeja con 2 ventiladores axiales Profundidad 150mm
472,51 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.