Pasar al contenido principal
Logo print

Bandejas fijas Linkeo profundidad 425mm para armarios de profundidad 600mm

Linkeo LEGRAND

Bandejas fijas Linkeo profundidad 425mm para armarios de profundidad 600mm

REF. 646505 EAN. 3245066465050

Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Apto para armarios de 600mm de profundidad.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
99,98 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Supporting plate for monitor
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 44.45 mm
Suitable for enclosure building depth 600 mm
Width 486 mm
Height 44 mm
Depth 425 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Hoja técnica
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Hoja técnica
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)