![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646506-LEGRAND.jpg)
Bandejas fijas Linkeo profundidad 625mm para armarios de profundidad 800mm
Linkeo
LEGRAND
Bandejas fijas Linkeo profundidad 625mm para armarios de profundidad 800mm
REF. 646506
EAN.
3245066465067
Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Adecuado para armarios de 800mm de profundidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
128,79 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 486 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 625 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN