Bandejas fijas Linkeo profundidad 825mm para armarios de profundidad 1000mm
Linkeo
LEGRAND
Bandejas fijas Linkeo profundidad 825mm para armarios de profundidad 1000mm
REF. 646507
EAN.
3245066465074
Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Adecuado para armarios de 1000mm de profundidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
173,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de apoyo para monitor |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 1000 mm |
Anchura | 486 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 825 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN