![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/646501-LEGRAND.jpg)
Bandejas fijas - Profundidad 200mm. Para armarios de profundidad 400 y 600mm
Linkeo
LEGRAND
Bandejas fijas - Profundidad 200mm. Para armarios de profundidad 400 y 600mm
REF. 646501
EAN.
3245066465012
Estante fijo de montaje saliente, fijado atornillando en montantes de 2 x 19 pulgadas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
60,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de apoyo para monitor |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 88.9 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 200 mm |
Anchura | 486 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 200 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
9 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN