![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646502-WEB-R.jpg)
Bandejas fijas - Profundidad 360mm. Para armarios de profundidad 600mm
Linkeo
LEGRAND
Bandejas fijas - Profundidad 360mm. Para armarios de profundidad 600mm
REF. 646502
EAN.
3245066465029
Estante fijo de montaje saliente, fijado atornillando en montantes de 2 x 19 pulgadas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
70,35 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 360 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentación
10 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN