Bandejas guíacables verticales para armarios de 33U Linkeo
Linkeo
LEGRAND
Bandejas guíacables verticales para armarios de 33U Linkeo
REF. 646420
EAN.
3245066464206
Bandeja portacables vertical lateral o trasera para instalar en armario autoportante Linkeo de 19 pulgadas con una altura de 33 unidades. Se monta directamente sobre la estructura en posición centrada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
220,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril de protección de cable |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | No |
Altura | 1486 mm |
Anchura | 300 mm |
Longitud | 25 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 33 |
---|---|
Color | Aluminio |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN