Bandejas guíacables verticales para armarios de 42U Linkeo
Linkeo
LEGRAND
Bandejas guíacables verticales para armarios de 42U Linkeo
REF. 646421
EAN.
3245066464213
Bandeja portacables vertical lateral o trasera para instalar en armario autoportante Linkeo de 19 pulgadas con una altura de 42 unidades. Se monta directamente sobre la estructura en posición centrada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
254,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1886 mm |
Width | 300 mm |
Length | 25 mm |
Number of height units | 42 |
---|---|
Colour | Aluminium |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN