-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con placa delantera
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Con conexiones flexibles
-
Con carcasa
-
Tipo de montaje
-
Versión APC
-
Clase de fibra
-
Clase de fibra
-
Versión APC
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector interior
-
Tipo de conector interior
-
Tipo de conector interior
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032173-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC monomodo dúplex para 72 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032171-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC multimodo dúplex para 72 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032174-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 18 SC monomodo dúplex para 36 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032165-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC monomodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032167-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC APC monomodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032172-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 18 SC multimodo dúplex para 36 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032162-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032164-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032166-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC APC monomodo dúplex para 24 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032163-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 24 ST multimodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032161-WEB-R.jpg)
Bandeja óptica equipada 19" deslizante 12 SC multimodo dúplex para 24 fibras
Sin IVA