Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con placa delantera
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Con conexiones flexibles
-
Con carcasa
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector interior
-
Tipo de conector interior
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Precableado
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con puerta o cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032104-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032104
Bandeja óptica modular 19" equipada 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
562,97 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032106-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032106
Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
439,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032102-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032102
Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC multimodo dúplex para 24 fibras
351,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-032100-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 032100
Bandeja óptica modular 19" deslizante a equipar
190,18 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.