![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646510-WEB-R.jpg)
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
Linkeo
LEGRAND
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
REF. 646510
EAN.
3245066465104
Estante telescópico para armarios independientes Linkeo de 19 pulgadas con una profundidad de 1000 mm. Balda profundidad 825mm, 1U. Fijación con tornillos en montantes de 4 x 19 pulgadas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
318,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de apoyo para monitor |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 1000 mm |
Anchura | 486 mm |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 825 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN