![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404430-LEGRAND.jpg)
Barra aluminio en C - 250A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 400+W1450
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra aluminio en C - 250A - alt. 1600mm - para cajas/armarios XL³ 400+W1450
REF. 404430
EAN.
3245064044301
Barra en C de aluminio con cobre estañado, insertadas en un fondo aislante y sujetas por soportes aislantes - Entreeje de las barras 43mm - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - 250A - Altura 1600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
114,88 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 250 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 1750 mm |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Tinned |
Documentación
4 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN