![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404432-WEB-R.jpg)
Barra de aluminio en C - 630A - 1600mmm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra de aluminio en C - 630A - 1600mmm
REF. 404432
EAN.
3414971007314
Barra de aluminio en «C» estañada con cobre Compatibilidad electrolítica garantizada con el cobre 30 x 14mm - ancho 1600mm -Sección: 323 mm² - I admisible IP30: 630A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
246,15 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 630 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 1750 mm |
Width | 30 mm |
Height | 20 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Tinned |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN