Barra aluminio en C - sección 549mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra aluminio en C - sección 549mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
REF. 037355
EAN.
3245060373559
Barra aluminio en C con cobre estañado - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - Longitud de 1780mm - Sección: 549 mm² - I IP inferior o igual a 30: 1000A - I IP superior o igual a 30: 800 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
289,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 800 A |
---|---|
Modelo | Perfil |
Longitud | 1750 mm |
Anchura | 40 mm |
Altura | 30 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Estañado |
Documentación
4 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
Declaración de construcción
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN