Pasar al contenido principal
Logo print

Barra aluminio en C - sección 824mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³

XL³ 800/4000 LEGRAND

Barra aluminio en C - sección 824mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³

REF. 037358 EAN. 3245060373580

Barra aluminio en C con cobre estañado - Compatibilidad electrolítica con el cobre garantizada - Longitud de 1780mm - Sección: 824 mm² - I IP inferior o igual a 30: 1750A - I IP superior o igual a 30: 1600 A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
547,75 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Corriente nominal In 1600 A
Modelo Perfil
Longitud 1750 mm
Anchura 40 mm
Altura 30 mm
Flexible No
Tratamiento de superficie Estañado

Documentación

4 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Declaración de construcción
Hoja técnica
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)