![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-037388-WEB-R.jpg)
Barra cobre con taladros roscados - 12x2mm - 110A admitidos - Longitud 990mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre con taladros roscados - 12x2mm - 110A admitidos - Longitud 990mm
REF. 037388
EAN.
3245060373887
Barra de cobre con taladros roscados - Sección: 12 x 2mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 110A - I admisible IP superior a 30: 80A - Taladros Ø: M5mm - Longitud: 990mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
35,94 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 80 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 990 mm |
Anchura | 4 mm |
Altura | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN