![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037410-WEB-R.jpg)
Barra cobre flexible - 13x3mm - 200/160A admitidos - Longitud 2m
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre flexible - 13x3mm - 200/160A admitidos - Longitud 2m
REF. 037410
EAN.
3245060374105
Carriles para cortar - Longitud de 2 m - Perfilado en C - Longitud: 2 m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
121,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 2000 mm |
Width | 3 mm |
Height | 13 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN