![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037467-WEB-R.jpg)
Barra cobre flexible - 20x5mm - 400/250A admitidos - Longitud 2m
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre flexible - 20x5mm - 400/250A admitidos - Longitud 2m
REF. 037467
EAN.
3245060374679
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 20 x 5 mm² - I IP inferior o igual a 30: 400A - I IP superior a 30: 250 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
229,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 250 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 2000 mm |
Width | 5 mm |
Height | 20 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN