Barra cobre flexible - 24x4mm - 400/250A admitidos - Longitud 2m
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre flexible - 24x4mm - 400/250A admitidos - Longitud 2m
REF. 037411
EAN.
3245060374112
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 24 x 4 mm² - I IP inferior o igual a 30: 400A - I IP superior a 30: 250 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
252,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 250 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 2000 mm |
Anchura | 4 mm |
Altura | 24 mm |
---|---|
Flexible | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN