![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037458-LEGRAND-1000.jpg)
Barra cobre flexible - 50x10mm - 1250/1000A admitidos - Longitud 2m
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre flexible - 50x10mm - 1250/1000A admitidos - Longitud 2m
REF. 037458
EAN.
3245060374587
Barra de cobre flexible - Suministrada plana, longitud 2 m - Sección: 50 x 10 mm² - I IP inferior o igual a 30: 1250A - I IP superior a 30: 1000 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
1 492,23 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 1250 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 10 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN