![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-037349-WEB-R.jpg)
Barra de cobre no perforada- 12x4mm - 180A admisibles - Longitud 991,5mm
Repartidores
LEGRAND
Barra de cobre no perforada- 12x4mm - 180A admisibles - Longitud 991,5mm
REF. 037349
EAN.
3245060373498
Barra de cobre no perforada - Sección: 12 x 4mm - I admisible: 180A - Longitud: 991,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
35,99 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 180 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 991.5 mm |
Anchura | 4 mm |
Altura | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |