Pasar al contenido principal
Logo print

Barra cobre plana rígida - 15x4mm - 200A admitidos - Longitud 990mm

Repartidores LEGRAND

Barra cobre plana rígida - 15x4mm - 200A admitidos - Longitud 990mm

REF. 037433 EAN. 3245060374334

Barra de cobre plana rígida con taladros roscados - Sección: 15 x 4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 200A - I admisible IP superior a 30: 160A - Taladros Ø: M6mm - Longitud: 990mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
55,90 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 160 A
Model Flat
Length 990 mm
Width 4 mm
Height 12 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

1 documento
Declaración de construcción