Pasar al contenido principal
Logo print

Barra cobre plana rígida - 63x5mm - 800/700A admitidos - Longitud 1750mm

Repartidores LEGRAND

Barra cobre plana rígida - 63x5mm - 800/700A admitidos - Longitud 1750mm

REF. 037441 EAN. 3245060374419

Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 63 x 5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 800A - I admisible IP superior a 30: 700A - Taladros Ø: 10,5 - 8,5mm - Longitud: 1750mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
573,65 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated current In 700 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 5 mm
Height 63 mm
Flexible No
Surface protection Untreated

Documentación

1 documento
Declaración de construcción