![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037459-LEGRAND-1000.jpg)
Barra cobre plana rígida - 75x5mm - 950/850A admitidos - Longitud 1750mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre plana rígida - 75x5mm - 950/850A admitidos - Longitud 1750mm
REF. 037459
EAN.
3245060374594
Barras de cobre Planas rígidas con taladros lisos - Sección: 75 x 5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 950A - I admisible IP superior a 30: 850A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
549,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 850 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1750 mm |
Width | 6.5 mm |
Height | 10.5 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN