![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037443-LEGRAND-1000.jpg)
Barra cobre plana rígida - 80x5mm - 1000/900A admitidos - Longitud 1750mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre plana rígida - 80x5mm - 1000/900A admitidos - Longitud 1750mm
REF. 037443
EAN.
3245060374433
Barra de cobre plana rígida con taladros lisos - Sección: 100 x 5mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 1250A - I admisible IP superior a 30: 1050A - Taladros Ø: 10,5 - 6,5mm - Longitud: 1750mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
614,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 900 A |
---|---|
Modelo | Plano |
Longitud | 1750 mm |
Anchura | 6.5 mm |
Altura | 10.5 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN