![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Barra de latón para conductor de protección XL³ 400 - L. 446mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra de latón para conductor de protección XL³ 400 - L. 446mm
REF. 037301
EAN.
3245060373016
Barra de latón para conductores de protección - 36 orificios de Ø5,3mm (de 1,5 a 10 mm²) - 2 de Ø9mm (35 mm²) - 4 de Ø6,5mm (de 2,5 a 16 mm²) - Se fija en los montantes funcionales con las patas suministradas - L: 456mm - S: 12 x 6,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
134,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfil |
---|---|
Longitud | 456 mm |
Anchura | 6.5 mm |
Altura | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN