![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037582_pw_158328.jpg)
Barra para Borna Viking 3 resorte - para 2 bornas de paso de 12mm - rojo
Viking 3
LEGRAND
Barra para Borna Viking 3 resorte - para 2 bornas de paso de 12mm - rojo
REF. 037585
EAN.
3245060375850
Peine para bornas de resorte - Montaje frontal de inserción automática, sin tornillos - Aislados - Color rojo - Para 2 bornas de paso de 12mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
3,50 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 76 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 12 mm |
Colour | Red |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN