Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 10mm
Viking 3
LEGRAND
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 10mm
REF. 037540
EAN.
3245060375409
Barra para bornas con tornillo - Montaje frontal por tornillos - Premontados, no aislados - Conexión consecutiva o alterna - Para 12 bornas de paso de 10mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
14,87 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Puente de conexión |
---|---|
Número de abrazaderas puenteadas | 12 |
Corriente nominal In | 57 A |
Tensión nominal | 800 V |
Aislado | No |
Con protección de contacto | No |
---|---|
Tipo de montaje | Enroscable |
Medida de rejilla | 10 mm |
Color | Otros |