![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037542-LEGRAND-1000.jpg)
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 12mm
Viking 3
LEGRAND
Barra para Borna Viking 3 tornillo - para 12 bornas de paso de 12mm
REF. 037542
EAN.
3245060375423
Barra para bornas con tornillos - Montaje frontal por tornillos - Premontados, no aislados - Conexión consecutiva o alterna - Para 12 bornas de paso de 12mm - Salvo ref.0 371 87.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
18,95 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Jumper comb |
---|---|
Number of bridged clamps | 12 |
Rated current In | 76 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Screwable |
Modular spacing | 12 mm |
Colour | Other |