Pasar al contenido principal
Logo print

Barra plana 12x2mm - Longitud 1m

Repartidores LEGRAND

Barra plana 12x2mm - Longitud 1m

REF. 004819 EAN. 3245060048198

Barra plana 12 x 2 - Recibe las bornas IP 2X - Se fija en los montantes funcionales de las cajas y armarios XL³ 400, o en los montantes aislantes ref. 0 200 90 - Longitud 1 metro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
13,62 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Corriente nominal In 100 A
Modelo Plano
Longitud 1000 mm
Anchura 2 mm
Altura 12 mm
Flexible No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles